• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Dadi Magic【10 Pezzi per confezione】

Dadi Magic
  • Sconto volumi elevati
A revolutionary nut that has changed established ideas. This economic nut has many use cases, including unforeseen extension work, remedying overlooked nut insertion, and adding supplementary fixtures to the middle of hanging bolts. Can be added partway along, for example, hanging bolts that support and secure various fixtures including suspended ceilings, piping, and wiring. Mount directly in the required location with no additional threading required.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HNTA-ST-M12
HNTA-ST-M16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M)

34.79 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1012

37.51 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1016

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Zinco pressofuso Trattamento superficie Tessuto Con filettatura Filettatura metrica grossa
Applicazioni, funzioni Fissaggio al montante Unità di vendita Scatola/confezione Trattamento superficie (Dettagli) Tessuto

Supporto tecnico