• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Bullone con alette in plastica colorata modello 2【1-200 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HANWGP2-SUS-M4-10
HANWGP2-SUS-M4-12
HANWGP2-SUS-M5-10
HANWGP2-SUS-M5-25
HANWGP2-SUS-M6-10
HANWGP2-SUS-M6-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L o l (mm)
(mm)
Passo
(mm)
Unità di vendita

0.72 €

1 Disponibile 6 giorni 104100.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.51 €

1 6 giorni 104120.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.82 €

1 Disponibile 6 giorni 105100.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

112.33 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105250.8Scatola/confezione

1.38 €

1 Disponibile 6 giorni 106101Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106151Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Farfalla Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio N/A Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Standard
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Bullone a serraggio manuale Applicazione Standard

Supporto tecnico