• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Viti ornamentali ECO-BS

Viti ornamentali ECO-BS
  • Sconto volumi elevati
The flute incorporated into the knob of the head makes it an ornamental screw that can be easily turned manually without it slipping. In addition, there is a groove for rotating the flathead screwdriver.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPNE-BRH-M4-20
SPNE-BRH-M4-27
SPNE-BRH-M5-22
SPNE-BRH-M5-27
SPNE-BRH-M5-37
SPNE-BRH-M6-21
SPNE-BRH-M6-26
SPNE-BRH-M6-36
SPNE-BRH-M8-34
SPNE-BRH-M8-44
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Passo
(mm)

7.21 €

1 Disponibile 6 giorni 104200.7

7.87 €

1 Disponibile 6 giorni 104270.7

7.64 €

1 Disponibile 6 giorni 105220.8

4.21 €

1 Disponibile 6 giorni 105270.8

9.45 €

1 Disponibile 6 giorni 105370.8

9.01 €

1 Disponibile 6 giorni 106211

4.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106261

11.06 €

1 Disponibile 6 giorni 106361

13.38 €

1 Disponibile 6 giorni 108341.25

15.87 €

1 Disponibile 6 giorni 108441.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Ottone Trattamento superficie Cromatura
Profilo foro di montaggio Flathead Profilo punta Punta conica Profilo aggiuntivo Standard
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Altre viti Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Applicazione Standard

Supporto tecnico