Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza L (mm) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | |
0.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | |
0.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | |
0.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | |
0.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | |
0.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | |
0.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 15 | |
0.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 17 | |
0.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | |
0.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | |
1.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 31 | |
0.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 34 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa piatta | Misura nominale vite (M) | 4 | Materiale | Ottone |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Nichelatura | Profilo foro di montaggio | Phillips o Flathead | Passo(mm) | 0.8 |
Profilo punta | Altri profili speciali | Profilo aggiuntivo | Standard | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Altre viti | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Applicazione | Standard |
A vite | Filettatura intera |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza L (mm)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali