Viti per macchina con testa piatta piccola e incasso a croce No. 3【600-900 Pezzi per confezione】

Viti per macchina con testa piatta piccola e incasso a croce No. 3
[Nominal Thread (M)] 6
[Pitch (mm)] 1
[Detailed shape] Low round head
[Mounting hole dimensions] Phillips
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] Equivalent to SWCH
[Surface treatment] Bright Chromate
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Flat End
[Additional shapes] Standard
[Sales unit] Box/package
[Application] Standard
[Screw type] Fully Threaded

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPLC3-STU-M6-12
CSPLC3-STU-M6-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza L (mm)
(mm)

55.34 €

900 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 12

41.88 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa piatta bassa Misura nominale vite (M) 6 Materiale JIS-SWCH Equiv.
Trattamento superficie Cromatura lucida Profilo foro di montaggio Testa Phillips Passo(mm) 1
Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard
A vite Filettatura intera

Supporto tecnico