Vite per macchina per travatura con incavo Plus-Minus【1-1,500 Pezzi per confezione】

Vite per macchina per travatura con incavo Plus-Minus
  • Sconto volumi elevati
[Materials] Equivalent to SWCH, Equivalent to SUS304J3, Brass
[Surface treatment] None, Non-chrome black, Trivalent black, Bright chromate plating, Chrome plating, Nickel plating, Chrome plating, Trivalent stainless steel coating, German-brown plating, Black paint

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSBTR-BRH-M4-8
CSBTR-BRN-M4-8
CSBTR-ST3B-M4-8
CSBTR-ST3B-M4-10
CSBTR-ST3B-M4-12
CSBTR-STC-M4-8
CSBTR-STC-M4-10
CSBTR-STC-M4-12
CSBTR-STSP3-M4-8
CSBTR-STSP3-M4-10
CSBTR-STSP3-M4-12
CSBTR-STT3SC-M4-8
CSBTR-STT3SC-M4-10
CSBTR-STT3SC-M4-12
CSBTR-STU-M4-8
CSBTR-STU-M4-10
CSBTR-STU-M4-12
CSBTR-SUS-M4-6
CSBTR-SUS-M4-8
CSBTR-SUS-M4-10
CSBTR-SUS-M4-12
CSBTR-SUSGJB-M4-6
CSBTR-SUSGJB-M4-8
CSBTR-SUSGJB-M4-10
CSBTR-SUSGJB-M4-12
CSBTR-SUSTBS-M4-6
CSBTR-SUSTBS-M4-8
CSBTR-SUSTBS-M4-10
CSBTR-SUSTBS-M4-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Materiale Trattamento superficie Passo
(mm)
Classe di resistenza (acciaio) Classe di resistenza (acciaio inox) Unità di vendita

136.53 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 1048[Ottone] Ottone[Cromatura] Cromatura0.7--Scatola/confezione

0.14 €

1 Disponibile 6 giorni 1048[Ottone] Ottone[Nichelatura] Nichelatura0.7--Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

62.70 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1048[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente nera0.74.8-Scatola/confezione

52.74 €

1,200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10410[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente nera0.74.8-Scatola/confezione

43.08 €

1,200 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 10412[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente nera0.74.8-Scatola/confezione

36.83 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni -48[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura] Cromatura0.74.8-Scatola/confezione

29.79 €

1,200 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni -410[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura] Cromatura0.74.8-Scatola/confezione

29.46 €

1,200 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni -412[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura] Cromatura0.74.8-Scatola/confezione

55.44 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1048[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Senza cromo] Nero senza cromo0.74.8-Scatola/confezione

44.41 €

1,200 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10410[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Senza cromo] Nero senza cromo0.74.8-Scatola/confezione

48.96 €

1,200 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10412[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Senza cromo] Nero senza cromo0.74.8-Scatola/confezione

67.91 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1048[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente0.74.8-Scatola/confezione

56.40 €

1,200 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10410[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente0.74.8-Scatola/confezione

62.39 €

1,200 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10412[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente0.74.8-Scatola/confezione

47.20 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -48[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura lucida] Cromatura lucida0.74.8-Scatola/confezione

40.35 €

1,200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -410[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura lucida] Cromatura lucida0.74.8-Scatola/confezione

43.96 €

1,200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -412[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura lucida] Cromatura lucida0.74.8-Scatola/confezione

0.08 €

1 Disponibile 6 giorni 1046[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non in dotazione] N/A0.7-A2-50Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.11 €

1 Disponibile 6 giorni 1048[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non in dotazione] N/A0.7-A2-50Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.10 €

1 Disponibile 6 giorni 10410[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non in dotazione] N/A0.7-A2-50Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10412[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non in dotazione] N/A0.7-A2-50Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

66.21 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 1046[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Ramatura] Placcatura marrone tedesca0.7-A2-50Scatola/confezione

67.52 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 1048[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Ramatura] Placcatura marrone tedesca0.7-A2-50Scatola/confezione

72.64 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 10410[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Ramatura] Placcatura marrone tedesca0.7-A2-50Scatola/confezione

80.89 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 10412[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Ramatura] Placcatura marrone tedesca0.7-A2-50Scatola/confezione

79.43 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1046[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Vernice nera] Vernice nera0.7-A2-50Scatola/confezione

81.02 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 1048[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Vernice nera] Vernice nera0.7-A2-50Scatola/confezione

80.87 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10410[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Vernice nera] Vernice nera0.7-A2-50Scatola/confezione

94.42 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10412[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Vernice nera] Vernice nera0.7-A2-50Scatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bombata Profilo foro di montaggio Phillips o Flathead Profilo punta Punta piatta
Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Applicazione Standard A vite Filettatura intera

Supporto tecnico