• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Viti testa cilindrica con impronta a croce e rondella elastica ondulata【1-1,200 Pezzi per confezione】

Viti testa cilindrica con impronta a croce e rondella elastica ondulata
  • Sconto volumi elevati
A wave spring washer is embedded in the pan head screw with a shape that prevents it from falling off.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPPNSP2-ST3W-M4-12
CSPPNSP2-ST3W-M5-8
CSPPNSP2-STC-M4-12
CSPPNSP2-STC-M4-18
CSPPNSP2-STCB-M4-12
CSPPNSP2-STU-M4-12
CSPPNSP2-SUS-M3-6
CSPPNSP2-SUS-M3-8
CSPPNSP2-SUS-M3-10
CSPPNSP2-SUS-M4-8
CSPPNSP2-SUS-M4-10
CSPPNSP2-SUS-M4-12
CSPPNSP2-SUS-M5-8
CSPPNSP2-SUS-M5-10
CSPPNSP2-SUS-M5-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Trattamento superficie Passo
(mm)
Unità di vendita

34.85 €

1,200 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

10412[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.7Scatola/confezione

58.43 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1058[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.8Scatola/confezione

53.10 €

1,200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -412[Cromatura] Cromatura0.7Scatola/confezione

49.28 €

900 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -418[Cromatura] Cromatura0.7Scatola/confezione

52.55 €

1,200 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -412[Cromatura] Cromatura nera0.7Scatola/confezione

45.24 €

1,200 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -412[Cromatura lucida] Cromatura lucida0.7Scatola/confezione

0.06 €

1 Disponibile 6 giorni 1036[Non in dotazione] N/A0.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.07 €

1 Disponibile 6 giorni 1038[Non in dotazione] N/A0.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.07 €

1 Disponibile 6 giorni 10310[Non in dotazione] N/A0.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

86.23 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1048[Non in dotazione] N/A0.7Scatola/confezione

80.37 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10410[Non in dotazione] N/A0.7Scatola/confezione

85.56 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10412[Non in dotazione] N/A0.7Scatola/confezione

0.22 €

1 Disponibile 6 giorni 1058[Non in dotazione] N/A0.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.22 €

1 Disponibile 6 giorni 10510[Non in dotazione] N/A0.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.23 €

1 Disponibile 6 giorni 10512[Non in dotazione] N/A0.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta piatta
Profilo aggiuntivo Rondella inclusa Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Applicazione Standard

Supporto tecnico