Codice articolo del costruttore: HXPU-STC-M5-8
Marca: SUNCO
Prezzo: 83.49 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HXPU-STC-M5-8
Profilo in dettaglio | Standard | Misura nominale vite (M) | 5 | Lunghezza L (mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Cromatura | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Passo(mm) | 0.8 |
Profilo punta | Punta piatta | Profilo aggiuntivo | Rondella inclusa | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Esagono | Unità di vendita | Scatola/confezione | Applicazione | Standard |
Si trova sulla pagina di Set di viti lavorate piccole a testa esagonale con taglio a croce con rondella dentata integrata interna (dente esterno W), il codice articolo è il seguente: HXPU-STC-M5-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HXPU-STC-M5-8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali