• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Viti per macchina con esagono piccolo ribaltato con 4 segni con rondella elastica, Rondella sottile piatta integrata (SPAK = JIS Piatta W)【60-100 Pezzi per confezione】

Viti per macchina con esagono piccolo ribaltato con 4 segni con rondella elastica, Rondella sottile piatta integrata (SPAK = JIS Piatta W)
A split washer and flat washer are embedded in the hexagonal shaped head with a shape that prevents them from falling off, and numerical markings (4) for strength and identification are stamped in the head.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXNSMSP3-ST3W-MS10-16
HXNSMSP3-ST3W-MS10-20
HXNSMSP3-ST3W-MS10-25
HXNSMSP3-ST3W-MS10-30
HXNSMSP3-ST3W-MS10-35
HXNSMSP3-ST3W-MS10-40
HXNSMSP3-ST3W-MS10-50
HXNSMSP3-STC-MS10-16
HXNSMSP3-STC-MS10-20
HXNSMSP3-STC-MS10-25
HXNSMSP3-STC-MS10-30
HXNSMSP3-STC-MS10-35
HXNSMSP3-STC-MS10-40
HXNSMSP3-STC-MS10-50
HXNSMSP3-STCB-MS10-16
HXNSMSP3-STU-MS10-16
HXNSMSP3-STU-MS10-20
HXNSMSP3-STU-MS10-25
HXNSMSP3-STU-MS10-30
HXNSMSP3-STU-MS10-35
HXNSMSP3-STU-MS10-40
HXNSMSP3-STU-MS10-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm) Trattamento superficie

65.56 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1016[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

67.04 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1020[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

71.69 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1025[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

61.14 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1030[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

65.08 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1035[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

69.06 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1040[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

57.98 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1050[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

60.63 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -16[Cromatura] Cromatura

62.04 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -20[Cromatura] Cromatura

66.50 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -25[Cromatura] Cromatura

56.74 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -30[Cromatura] Cromatura

60.38 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -35[Cromatura] Cromatura

65.61 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -40[Cromatura] Cromatura

53.95 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -50[Cromatura] Cromatura

58.01 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -16[Cromatura] Cromatura nera

44.48 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -16[Cromatura lucida] Cromatura lucida

62.04 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -20[Cromatura lucida] Cromatura lucida

66.50 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -25[Cromatura lucida] Cromatura lucida

56.74 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -30[Cromatura lucida] Cromatura lucida

60.38 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -35[Cromatura lucida] Cromatura lucida

44.24 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -40[Cromatura lucida] Cromatura lucida

36.80 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -50[Cromatura lucida] Cromatura lucida

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Diametro piccolo Misura nominale vite (M) 10 Profilo foro di montaggio N/A
Passo(mm) 1.25 Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Rondella inclusa
Classe di resistenza (acciaio) 4.8 Tipo filettatura Filettatura metrica fine Profilo di base Esagono
Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Resistenza elevata

Supporto tecnico