Viti lavorate TC con taglio a croce e rondelle integrata piana piccola (SW + ISO piatta W) modello punta rotonda【1,200-1,500 Pezzi per confezione】

Viti lavorate TC con taglio a croce e rondelle integrata piana piccola (SW + ISO piatta W) modello punta rotonda
A small flat washer is embedded in the pan head screw with a shape that prevents it from falling off.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPPNR1-ST3W-M3-6
CSPPNR1-STN-M3-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm) Trattamento superficie

46.65 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 106[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

42.37 €

1,200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 108[Nichelatura] Nichelatura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Misura nominale vite (M) 3 Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Passo(mm) 0.5 Profilo punta Punta rotonda Profilo aggiuntivo Rondella inclusa
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione
Applicazione Standard

Supporto tecnico