• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Set di viti lavorate a testa esagonale con marchio 7 e rondella integrata elastica / piana (SW + JIS W piana)【100-240 Pezzi per confezione】

Set di viti lavorate a testa esagonale con marchio 7 e rondella integrata elastica / piana (SW + JIS W piana)
Si tratta di una vite con classe di resistenza 7T (forza minima di trazione 70 kgf/mm2). [Materiale]: Acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXNSMB7-ST3B-M8-16
HXNSMB7-ST3B-M8-20
HXNSMB7-ST3B-M8-25
HXNSMB7-ST3B-M8-30
HXNSMB7-ST3B-M8-35
HXNSMB7-ST3B-M8-45
HXNSMB7-ST3W-M8-16
HXNSMB7-ST3W-M8-20
HXNSMB7-ST3W-M8-25
HXNSMB7-ST3W-M8-30
HXNSMB7-ST3W-M8-35
HXNSMB7-ST3W-M8-40
HXNSMB7-ST3W-M8-45
HXNSMB7-ST3W-M8-50
HXNSMB7-STC-M8-16
HXNSMB7-STC-M8-20
HXNSMB7-STC-M8-25
HXNSMB7-STC-M8-30
HXNSMB7-STC-M8-35
HXNSMB7-STC-M8-40
HXNSMB7-STC-M8-50
HXNSMB7-STCB-M8-16
HXNSMB7-STCB-M8-20
HXNSMB7-STCB-M8-25
HXNSMB7-STCB-M8-30
HXNSMB7-STU-M8-16
HXNSMB7-STU-M8-20
HXNSMB7-STU-M8-25
HXNSMB7-STU-M8-30
HXNSMB7-STU-M8-45
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm) Trattamento superficie

116.13 €

240 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1016[Cromatura trivalente] Trivalente nera

105.33 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1020[Cromatura trivalente] Trivalente nera

98.25 €

180 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1025[Cromatura trivalente] Trivalente nera

89.41 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1030[Cromatura trivalente] Trivalente nera

96.87 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1035[Cromatura trivalente] Trivalente nera

102.79 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1045[Cromatura trivalente] Trivalente nera

98.83 €

240 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1016[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

84.27 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1020[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

83.95 €

180 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1025[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

104.64 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1030[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

84.02 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1035[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

87.39 €

130 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1040[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

83.67 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1045[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

99.24 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1050[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

86.48 €

240 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -16[Cromatura] Cromatura

103.84 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -20[Cromatura] Cromatura

103.33 €

180 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -25[Cromatura] Cromatura

94.06 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -30[Cromatura] Cromatura

103.17 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -35[Cromatura] Cromatura

104.96 €

130 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -40[Cromatura] Cromatura

88.90 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -50[Cromatura] Cromatura

101.36 €

240 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -16[Cromatura] Cromatura nera

86.48 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -20[Cromatura] Cromatura nera

85.27 €

180 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -25[Cromatura] Cromatura nera

83.33 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -30[Cromatura] Cromatura nera

88.70 €

240 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -16[Cromatura lucida] Cromatura lucida

103.84 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -20[Cromatura lucida] Cromatura lucida

103.33 €

180 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -25[Cromatura lucida] Cromatura lucida

73.97 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -30[Cromatura lucida] Cromatura lucida

101.98 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -45[Cromatura lucida] Cromatura lucida

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Diametro piccolo Misura nominale vite (M) 8 Profilo foro di montaggio N/A
Passo(mm) 1.25 Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Rondella inclusa
Classe di resistenza (acciaio) 8.8 Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Esagono
Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Resistenza elevata

Supporto tecnico