Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.41 € | 1,200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 12 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 0.75 | Scatola/confezione | |
33.30 € | 1,800 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3 | 10 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.6 | Scatola/confezione | ||
36.80 € | 1,800 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 3 | 8 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura lucida] Cromatura lucida | 0.6 | Scatola/confezione | ||
39.18 € | 1,800 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 3 | 10 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura lucida] Cromatura lucida | 0.6 | Scatola/confezione | ||
46.97 € | 1,400 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 3 | 20 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura lucida] Cromatura lucida | 0.6 | Scatola/confezione | ||
53.80 € | 1,600 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 4 | 6 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura lucida] Cromatura lucida | 0.75 | Scatola/confezione | ||
52.10 € | 1,500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 4 | 8 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura lucida] Cromatura lucida | 0.75 | Scatola/confezione | ||
46.34 € | 1,200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 4 | 10 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura lucida] Cromatura lucida | 0.75 | Scatola/confezione | ||
49.75 € | 1,200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 4 | 12 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura lucida] Cromatura lucida | 0.75 | Scatola/confezione | ||
44.97 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 4 | 14 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura lucida] Cromatura lucida | 0.75 | Scatola/confezione | ||
46.97 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 4 | 15 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura lucida] Cromatura lucida | 0.75 | Scatola/confezione | ||
43.50 € | 900 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 4 | 16 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura lucida] Cromatura lucida | 0.75 | Scatola/confezione | ||
43.22 € | 800 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 4 | 18 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura lucida] Cromatura lucida | 0.75 | Scatola/confezione | ||
38.66 € | 700 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 4 | 20 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura lucida] Cromatura lucida | 0.75 | Scatola/confezione | ||
34.28 € | 600 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 4 | 25 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura lucida] Cromatura lucida | 0.75 | Scatola/confezione | ||
37.38 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 4 | 30 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura lucida] Cromatura lucida | 0.75 | Scatola/confezione | ||
47.88 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 4 | 40 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura lucida] Cromatura lucida | 0.75 | Scatola/confezione | ||
0.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 6 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Non in dotazione] N/A | 0.75 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.12 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 8 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Non in dotazione] N/A | 0.75 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |||
0.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Non in dotazione] N/A | 0.75 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 12 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Non in dotazione] N/A | 0.75 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 15 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Non in dotazione] N/A | 0.75 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 16 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Non in dotazione] N/A | 0.75 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 20 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Non in dotazione] N/A | 0.75 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa bombata | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo punta | Punta piatta |
---|---|---|---|---|---|
Profilo aggiuntivo | Standard | Classe di resistenza (acciaio) | 4.8 | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Applicazione | Standard | A vite | Filettatura intera |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Passo(mm)
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali