Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSPLCJ-SUS-M4-6 |
CSPLCJ-SUS-M4-8 |
CSPLCJ-SUS-M4-10 |
CSPLCJ-SUS-M4-12 |
CSPLCJ-SUS-M4-30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza L (mm) (mm) | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.11 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |||
0.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
70.12 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 30 | Scatola/confezione |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa piatta bassa | Misura nominale vite (M) | 4 | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | N/A | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Passo(mm) | 0.75 |
Profilo punta | Punta piatta | Profilo aggiuntivo | Standard | Classe di resistenza (acciaio) | 4.8 |
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Applicazione | Standard |
A vite | Filettatura intera |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza L (mm)(mm)
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali