• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Viti autofilettanti TC con taglio a croce classe 2 con guida / modello gola BNRP G=20

Viti autofilettanti TC con taglio a croce classe 2 con guida / modello gola BNRP G=20
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CSPPNSN20-SUS-TP5-45

Marca: SUNCO

Prezzo: 0.34

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSPPNSN20-SUS-TP5-45

Codice componente
CSPPNSN20-SUS-TP5-45
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

0.34 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Misura nominale vite (M) 5 Lunghezza L (mm) 45
Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Altri profili speciali
Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Vite automaschiante Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard

Si trova sulla pagina di Viti autofilettanti TC con taglio a croce classe 2 con guida / modello gola BNRP G=20, il codice articolo è il seguente: CSPPNSN20-SUS-TP5-45.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPPNSN20-SUS-TP5-45.

Supporto tecnico