• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Viti autofilettanti a testa piana piccola vecchio JIS con taglio a croce 3 modelli con inserto C- forma 1【600-3,500 Pezzi per confezione】

Viti autofilettanti a testa piana piccola vecchio JIS con taglio a croce 3 modelli con inserto C- forma 1
The tip is cut by 1/4, with the cut portion acting like a blade to trim the target material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPCSSJ-STCB-TP4-8
CSPCSSJ-STU-TP4-8
CSPCSSJ-STU-TP4-10
CSPCSSJ-STU-TP4-12
CSPCSSJ-STU-TP4-16
CSPCSSJ-STU-TP4-20
CSPCSSJ-STU-TP4-25
CSPCSSJ-STU-TP4-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza L (mm) Trattamento superficie

152.48 €

3,500 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 8[Cromatura] Cromatura nera

98.67 €

3,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 8[Cromatura lucida] Cromatura lucida

101.24 €

3,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Cromatura lucida] Cromatura lucida

73.93 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 12[Cromatura lucida] Cromatura lucida

55.46 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 16[Cromatura lucida] Cromatura lucida

61.27 €

1,200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 20[Cromatura lucida] Cromatura lucida

61.08 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 25[Cromatura lucida] Cromatura lucida

44.18 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 30[Cromatura lucida] Cromatura lucida

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Misura nominale vite (M) 4 Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Altri profili speciali Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Vite automaschiante
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard

Supporto tecnico