Viti lavorate filettanti con testa a bottone taglio a croce 3 modelli forma C-0【1-1,000 Pezzi per confezione】

Viti lavorate filettanti con testa a bottone taglio a croce 3 modelli forma C-0
  • Sconto volumi elevati
Tapered down to the top 2.5 to 3 threads, at the same pitch as machine screws.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPBDS3C-STU-TP5-6
CSPBDS3C-SUS-TP3-8
CSPBDS3C-SUS-TP4-8
CSPBDS3C-SUS-TP4-10
CSPBDS3C-SUS-TP4-12
CSPBDS3C-SUS-TP4-16
CSPBDS3C-SUS-TP4-20
CSPBDS3C-SUSGJB-TP4-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Trattamento superficie Unità di vendita

70.82 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -56[Cromatura lucida] Cromatura lucidaScatola/confezione

0.05 €

1 Disponibile 6 giorni 1038[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.09 €

1 Disponibile 6 giorni 1048[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.09 €

1 Disponibile 6 giorni 10410[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.09 €

1 Disponibile 6 giorni 10412[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.11 €

1 Disponibile 6 giorni 10416[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.13 €

1 Disponibile 6 giorni 10420[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

79.35 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10412[Ramatura] Placcatura marrone tedescaScatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Vite di fermo Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Altri profili speciali
Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Vite automaschiante Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Applicazione Standard

Supporto tecnico