Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SPMPN-SUS-M3-6 |
SPMPN-SUS-M3-8 |
SPMPN-SUS-M3-10 |
SPMPN-SUS-M3-12 |
SPMPN-SUS-M4-6 |
SPMPN-SUS-M4-8 |
SPMPN-SUS-M4-10 |
SPMPN-SUS-M4-12 |
SPMPN-SUS-M4-16 |
SPMPN-SUS-M4-20 |
SPMPN-SUS-M4-35 |
SPMPN-SUS-M5-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 6 | 0.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 8 | 0.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
163.68 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3 | 10 | 0.5 | Scatola/confezione | ||
185.22 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3 | 12 | 0.5 | Scatola/confezione | ||
0.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 6 | 0.7 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 8 | 0.7 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 10 | 0.7 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
104.82 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 12 | 0.7 | Scatola/confezione | ||
0.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 16 | 0.7 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
71.43 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 20 | 0.7 | Scatola/confezione | ||
0.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 35 | 0.7 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 20 | 0.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Trattamento superficie | N/A | Profilo foro di montaggio | Flathead |
---|---|---|---|---|---|
Profilo punta | Punta piatta | Profili aggiuntivi | Standard | Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Altre viti | A vite | Filettatura intera |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L (mm)
Passo(mm)
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali