• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Viti scanalate per macchina a testa piatta JIS【1,000 Pezzi per confezione】

Viti scanalate per macchina a testa piatta JIS

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CSMCSJ-BR-M4-10

Marca: SUNCO

Prezzo: 113.06

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSMCSJ-BR-M4-10

Codice componente
CSMCSJ-BR-M4-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

113.06 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Misura nominale vite (M) 4 Lunghezza L (mm)(mm) 10
Materiale Ottone Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio Flathead
Passo(mm) 0.75 Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Standard
Classe di resistenza (acciaio) 4.8 Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard A vite Filettatura intera

Si trova sulla pagina di Viti scanalate per macchina a testa piatta JIS, il codice articolo è il seguente: CSMCSJ-BR-M4-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSMCSJ-BR-M4-10.

Supporto tecnico