Bullone a testa esagonale con marchio 7 con rondella integrata elastica / piana P=3【300-600 Pezzi per confezione】

Bullone a testa esagonale con marchio 7 con rondella integrata  elastica / piana P=3
Si tratta di una vite con classe di resistenza 7T (resistenza minima alla trazione 70 kgf/mm2). [Materiale]: Acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXN7T3-ST3B-M6-10
HXN7T3-ST3B-M6-20
HXN7T3-ST3B-M6-25
HXN7T3-ST3W-M6-10
HXN7T3-ST3W-M6-12
HXN7T3-ST3W-M6-15
HXN7T3-ST3W-M6-16
HXN7T3-ST3W-M6-20
HXN7T3-ST3W-M6-25
HXN7T3-ST3W-M6-30
HXN7T3-STC-M6-10
HXN7T3-STC-M6-15
HXN7T3-STC-M6-16
HXN7T3-STC-M6-20
HXN7T3-STC-M6-25
HXN7T3-STCB-M6-10
HXN7T3-STU-M6-10
HXN7T3-STU-M6-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm) Trattamento superficie

161.13 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1010[Cromatura trivalente] Trivalente nera

112.99 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1020[Cromatura trivalente] Trivalente nera

87.50 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1025[Cromatura trivalente] Trivalente nera

128.90 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1010[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

118.20 €

550 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1012[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

108.85 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1015[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

108.85 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1016[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

90.39 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1020[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

87.60 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1025[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

83.26 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1030[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

106.36 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -10[Cromatura] Cromatura

88.02 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -15[Cromatura] Cromatura

88.02 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -16[Cromatura] Cromatura

101.35 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -20[Cromatura] Cromatura

100.05 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -25[Cromatura] Cromatura

131.32 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -10[Cromatura] Cromatura nera

100.10 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -10[Cromatura lucida] Cromatura lucida

84.22 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -16[Cromatura lucida] Cromatura lucida

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Misura nominale vite (M) 6 Profilo foro di montaggio N/A
Passo(mm) 1 Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Rondella inclusa
Classe di resistenza (acciaio) 8.8 Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Esagono
Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Resistenza elevata

Supporto tecnico