• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Bulloni esagonali completamente filettati / Con resistenza supplementare Classe 10.9

Bulloni esagonali completamente filettati / Con resistenza supplementare Classe 10.9
  • Sconto volumi elevati
This is a high-strength product using chrome molybdenum steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXNS-ST-MS12-40
HXNS-ST-MS12-50
HXNS-ST-MS12-55
HXNS-ST-MS12-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm)

3.41 €

1 Disponibile 6 giorni 1040

4.26 €

1 Disponibile 6 giorni 1050

4.17 €

1 Disponibile 6 giorni 1055

4.36 €

1 Disponibile 6 giorni 1060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Misura nominale vite (M) 12 Materiale SCM
Trattamento superficie Ossido nero Profilo foro di montaggio N/A Profilo aggiuntivo Standard
Classe di resistenza (acciaio) 10.9 Con filettatura Filettatura metrica fine Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Applicazione Resistenza elevata A vite Filettatura intera

Supporto tecnico