Codice articolo del costruttore: HXNI1-STC-M8-14
Marca: SUNCO
Prezzo: 43.79 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HXNI1-STC-M8-14
Profilo in dettaglio | Standard | Misura nominale vite (M) | 8 | Lunghezza L (mm) | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Cromatura | Profilo foro di montaggio | N/A | Passo(mm) | 1.25 |
Profilo punta | Punta piatta | Profilo aggiuntivo | Rondella inclusa | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Esagono | Unità di vendita | Scatola/confezione | Applicazione | Standard |
Si trova sulla pagina di Bullone a testa esagonale con rondella piana integrata (ISO piana W), il codice articolo è il seguente: HXNI1-STC-M8-14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HXNI1-STC-M8-14.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali