• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Bullone a testa esagonale piccola con rondella piana integrata (piana W JIS)【130-180 Pezzi per confezione】

Bullone a testa esagonale piccola con rondella piana integrata (piana W JIS)
[Nominal Thread (M)] 8
[Pitch (mm)] 1.25
[Detailed shape] Small Dia.
[Mounting hole dimensions] None
[Basic shape] Hex
[Materials] Equivalent to SWCH
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Flat End
[Sales unit] Box/package
[Application] Standard
[Length L (mm)] 15 16 20 25 30 35
[Surface treatment] Trivalent chromate, trivalent black, trivalent white, bright chromate plating, chromate plating, green chromate, black chromate, trivalent stainless steel coating

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXNSMZT1-ST3B-M8-20
HXNSMZT1-ST3W-M8-15
HXNSMZT1-ST3W-M8-16
HXNSMZT1-ST3W-M8-20
HXNSMZT1-ST3W-M8-25
HXNSMZT1-ST3W-M8-30
HXNSMZT1-ST3W-M8-35
HXNSMZT1-STC-M8-15
HXNSMZT1-STC-M8-16
HXNSMZT1-STC-M8-30
HXNSMZT1-STCG-M8-15
HXNSMZT1-STU-M8-15
HXNSMZT1-STU-M8-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm) Trattamento superficie

56.96 €

130 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1020[Cromatura trivalente] Trivalente nera

51.48 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1015[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

45.24 €

130 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1016[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

48.16 €

130 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1020[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

72.56 €

180 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1025[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

64.77 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1030[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

61.58 €

130 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1035[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

44.24 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -15[Cromatura] Cromatura

38.94 €

130 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -16[Cromatura] Cromatura

55.88 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -30[Cromatura] Cromatura

41.19 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -15[Cromatura] Cromatura verde

30.77 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -15[Cromatura lucida] Cromatura lucida

41.47 €

130 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -20[Cromatura lucida] Cromatura lucida

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Diametro piccolo Misura nominale vite (M) 8 Profilo foro di montaggio N/A
Passo(mm) 1.25 Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Rondella inclusa
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Esagono Unità di vendita Scatola/confezione
Applicazione Standard

Supporto tecnico