• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Bullone a testa esagonale piccola con rondella integrata elastica P=2 fine【70-120 Pezzi per confezione】

Bullone a testa esagonale piccola con rondella integrata elastica P=2 fine
[Nominal Thread (M)] 10
[Pitch (mm)] 1.25
[Detailed shape] Small Dia.
[Mounting hole dimensions] None
[Basic shape] Hex
[Materials] Equivalent to SWCH
[Thread ridge type] Metric fine
[Tip shape] Flat End
[Sales unit] Box/package
[Application] Standard
[Length L (mm)] 16 20 25 30 35 40 45 50
[Surface treatment] Trivalent chromate, Trivalent black, Trivalent white, Bright chromate plating, Chromate plating, Chromate plating, Black chromate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXNSMT2-ST3B-MS10-16
HXNSMT2-ST3B-MS10-30
HXNSMT2-ST3W-MS10-16
HXNSMT2-ST3W-MS10-20
HXNSMT2-ST3W-MS10-25
HXNSMT2-ST3W-MS10-30
HXNSMT2-ST3W-MS10-35
HXNSMT2-STC-MS10-16
HXNSMT2-STC-MS10-20
HXNSMT2-STC-MS10-35
HXNSMT2-STC-MS10-40
HXNSMT2-STCB-MS10-16
HXNSMT2-STCB-MS10-45
HXNSMT2-STCB-MS10-50
HXNSMT2-STU-MS10-16
HXNSMT2-STU-MS10-30
HXNSMT2-STU-MS10-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm) Trattamento superficie

63.65 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1016[Cromatura trivalente] Trivalente nera

80.16 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1030[Cromatura trivalente] Trivalente nera

68.49 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1016[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

58.47 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1020[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

63.07 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1025[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

68.15 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1030[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

54.99 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1035[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

58.84 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -16[Cromatura] Cromatura

34.42 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -20[Cromatura] Cromatura

63.01 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -35[Cromatura] Cromatura

54.40 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -40[Cromatura] Cromatura

55.21 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -16[Cromatura] Cromatura nera

71.94 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -45[Cromatura] Cromatura nera

68.91 €

70 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -50[Cromatura] Cromatura nera

44.48 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -16[Cromatura lucida] Cromatura lucida

58.96 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -30[Cromatura lucida] Cromatura lucida

56.43 €

70 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -50[Cromatura lucida] Cromatura lucida

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Diametro piccolo Misura nominale vite (M) 10 Profilo foro di montaggio N/A
Passo(mm) 1.25 Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Rondella inclusa
Tipo filettatura Filettatura metrica fine Profilo di base Esagono Unità di vendita Scatola/confezione
Applicazione Standard

Supporto tecnico