Bullone a testa esagonale con intaglio e rondella integrata elastica (SW)【1-500 Pezzi per confezione】

Bullone a testa esagonale con intaglio e rondella integrata elastica (SW)
  • Sconto volumi elevati
[Detailed shape] Standard
[Mounting hole dimensions] Slotted
[Basic shape] Hex
[Materials] Equivalent to SUS304J3
[Surface treatment] None
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Flat End
[Application] Standard
[Nominal Thread (M)] 4 5 6
[Length L (mm)] 8 10 12 15 16 20 25 30
[Pitch (mm)] 0.7 0.8 1
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc) Box and Pkg.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXMZ2-SUS-M4-8
HXMZ2-SUS-M4-10
HXMZ2-SUS-M4-12
HXMZ2-SUS-M4-16
HXMZ2-SUS-M4-20
HXMZ2-SUS-M5-10
HXMZ2-SUS-M5-12
HXMZ2-SUS-M5-15
HXMZ2-SUS-M5-16
HXMZ2-SUS-M5-20
HXMZ2-SUS-M6-10
HXMZ2-SUS-M6-12
HXMZ2-SUS-M6-16
HXMZ2-SUS-M6-20
HXMZ2-SUS-M6-25
HXMZ2-SUS-M6-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)
Unità di vendita

0.37 €

1 Disponibile 6 giorni 10480.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.37 €

1 Disponibile 6 giorni 104100.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104120.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

119.16 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104160.7Scatola/confezione

0.42 €

1 Disponibile 6 giorni 104200.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.39 €

1 Disponibile 6 giorni 105100.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.39 €

1 Disponibile 6 giorni 105120.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

120.72 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105150.8Scatola/confezione

0.44 €

1 Disponibile 6 giorni 105160.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

67.13 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105200.8Scatola/confezione

66.40 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 106101Scatola/confezione

0.47 €

1 Disponibile 6 giorni 106121Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.48 €

1 Disponibile 6 giorni 106161Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.51 €

1 Disponibile 6 giorni 106201Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.54 €

1 Disponibile 6 giorni 106251Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.59 €

1 Disponibile 6 giorni 106301Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio Flathead
Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Rondella inclusa Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Esagono Applicazione Standard

Supporto tecnico