• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ronella tonda, sottile【1-1,000 Pezzi per confezione】

Ronella tonda, sottile
  • Sconto volumi elevati
[Materials] Stainless steel, SUS304J3, SUS316
[Surface treatment](Details) None, Dacrotized, Geomet-treated, German brown plating, Black paint

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WSL-316-M8
WSL-316-M16
WSL-SUS-M8
WSL-SUS-M12
WSL-SUS-M16
WSL-SUSD-M8
WSL-SUSGJB-M8
WSL-SUSGJB-M12
WSL-SUSTBS-M8
WSL-SUSTBS-M12
WSL-SUSTBS-M16
WSL-SUSTGEO-M8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio)

0.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Non fornito] N/A8.581.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)[Non fornito] N/A

0.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Non fornito] N/A17162Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)[Non fornito] N/A

0.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Non fornito] N/A8.581.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non fornito] N/A

0.36 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Non fornito] N/A12.5122Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non fornito] N/A

0.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Non fornito] N/A17162Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non fornito] N/A

108.40 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -Dacrotized8.581.2Scatola/confezione[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Dacrotized

0.14 €

1 Disponibile 6 giorni 10Argento/rame/stagnatura8.581.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Ramatura] Placcatura marrone tedesca

0.54 €

1 Disponibile 6 giorni 10Argento/rame/stagnatura12.5122Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Ramatura] Placcatura marrone tedesca

0.17 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Verniciatura, rivestimento] Verniciatura/rivestimento8.581.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Verniciatura nera] Vernice nera

0.61 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Verniciatura, rivestimento] Verniciatura/rivestimento12.5122Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Verniciatura nera] Vernice nera

0.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Verniciatura, rivestimento] Verniciatura/rivestimento17162Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Verniciatura nera] Vernice nera

0.17 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Verniciatura, rivestimento] Verniciatura/rivestimento8.581.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Trattamento Geomet

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Acciaio inox

Supporto tecnico