• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Rondelle coniche Rondelle di bloccaggio【1-600 Pezzi per confezione】

Rondelle coniche Rondelle di bloccaggio
  • Sconto volumi elevati
Resembles a press-made rosette washer, but has a simple bulging shape that adds no thickness when installed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WRS-STAY-M8
WRS-STAY-M10-30
WRS-STAY-M10-35
WRS-STC-M6-25
WRS-STC-M6-30
WRS-STC-M8
WRS-STC-M10-30
WRS-STC-M10-35
WRS-STU-M6-25
WRS-STU-M6-30
WRS-STU-M8
WRS-STU-M10-30
WRS-STU-M10-35
WRS-SUS-M5
WRS-SUS-M6-20
WRS-SUS-M6-25
WRS-SUS-M6-30
WRS-SUS-M8
WRS-SUS-M10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio) Diametro esterno
(mm)

0.40 €

1 Disponibile 6 giorni -[Acciaio] AcciaioZincatura3081.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)EN 1.0330 Equiv.-[Zincatura a caldo] Zincatura fusa30

0.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Acciaio] AcciaioZincatura30101.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)EN 1.0330 Equiv.-[Zincatura a caldo] Zincatura fusa30

0.54 €

1 Disponibile 6 giorni -[Acciaio] AcciaioZincatura35101.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)EN 1.0330 Equiv.-[Zincatura a caldo] Zincatura fusa35

66.90 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -[Acciaio] AcciaioCromatura2561.2Scatola/confezioneEN 1.0330 Equiv.-[Cromatura] Cromatura25

30.56 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -[Acciaio] AcciaioCromatura3061Scatola/confezioneEN 1.0330 Equiv.-[Cromatura] Cromatura30

20.37 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Acciaio] AcciaioCromatura3081.5Scatola/confezioneEN 1.0330 Equiv.-[Cromatura] Cromatura30

0.14 €

1 Disponibile 6 giorni -[Acciaio] AcciaioCromatura30101.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)EN 1.0330 Equiv.-[Cromatura] Cromatura30

20.64 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Acciaio] AcciaioCromatura35101.5Scatola/confezioneEN 1.0330 Equiv.-[Cromatura] Cromatura35

0.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Acciaio] AcciaioCromatura lucida2561.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)EN 1.0330 Equiv.-Cromatura lucida25

21.18 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Acciaio] AcciaioCromatura lucida3061.6Scatola/confezioneEN 1.0330 Equiv.-Cromatura lucida30

0.20 €

1 Disponibile 6 giorni -[Acciaio] AcciaioCromatura lucida3081.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)EN 1.0330 Equiv.-Cromatura lucida30

0.14 €

1 Disponibile 6 giorni -[Acciaio] AcciaioCromatura lucida30101.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)EN 1.0330 Equiv.-Cromatura lucida30

0.30 €

1 Disponibile 6 giorni -[Acciaio] AcciaioCromatura lucida35101.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)EN 1.0330 Equiv.-Cromatura lucida35

0.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Acciaio inox[Non fornito] N/A550.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non fornito] N/A14

0.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Acciaio inox[Non fornito] N/A661Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non fornito] N/A20

0.46 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A661.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non fornito] N/A25

0.39 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A661Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non fornito] N/A30

0.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Acciaio inox[Non fornito] N/A881.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non fornito] N/A30

0.90 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A10101.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non fornito] N/A30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Configurazioni speciali Tipo Rondella con rosetta

Supporto tecnico