Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L o l (mm) | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 35 | 1 | |
4.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 40 | 1 | |
3.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 45 | 1 | |
3.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 60 | 1 | |
8.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 80 | 1 | |
7.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 40 | 1.25 | |
7.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 45 | 1.25 | |
7.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 50 | 1.25 | |
9.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 55 | 1.25 | |
10.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 60 | 1.25 | |
10.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 70 | 1.25 | |
13.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 80 | 1.25 | |
12.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 45 | 1.5 | |
13.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 50 | 1.5 | |
14.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 55 | 1.5 | |
15.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 60 | 1.5 | |
16.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 65 | 1.5 | |
17.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 70 | 1.5 | |
19.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 80 | 1.5 | |
22.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 90 | 1.5 | |
17.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 100 | 1.5 | |
18.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 50 | 1.75 | |
19.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 55 | 1.75 | |
21.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 60 | 1.75 | |
23.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 70 | 1.75 | |
26.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 80 | 1.75 | |
30.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 90 | 1.75 | |
33.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 100 | 1.75 | |
43.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 70 | 2 | |
51.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 80 | 2 | |
53.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 90 | 2 | |
57.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 100 | 2 | |
68.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 120 | 2 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | Trattamento superficie (dettagli) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | NA | Classe di resistenza (acciaio inox) | 10.9 | Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa |
Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Applicazione | Resistenza elevata | A vite | Semifilettatura |
A vite | Semifilettatura |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L o l (mm)
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali