Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
8BUMW18 |
8BUMW20 |
8BUMW24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. D (mm) | Filettatura nominale (M) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Diametro esterno D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
982.12 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 19 | 18 | 3 | Scatola/confezione | 34 | ||
18.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 21 | 20 | 3 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 37 | ||
23.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 24 | 4 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 44 |
Loading...
Tipo (applicazione) | Rondella piatta | Tipo | Rondella piatta | Materiale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Materiale: Acciaio inox | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | Trattamento superficie (dettagli) | NA |
Classificazione resistenza | 8.8 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. D(mm)
Filettatura nominale (M)
Spessore T(mm)
Unità di vendita
Diametro esterno D(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali