Dadi flangiati non serrati【1-1,500 Pezzi per confezione】

Dadi flangiati non serrati
  • Sconto volumi elevati
Dadi esagonali con flange in acciaio inox, consigliati per sedili di auto e macchine edili.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NSFN3
NSFN4
NSFN6
NSFN8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Unità di vendita Passo
(mm)

812.50 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103Scatola/confezione0.5

132.37 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104Scatola/confezione0.7

99.90 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 106Scatola/confezione1

0.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Trattamento superficie NA Con filettatura Filettatura metrica grossa
Applicazioni, funzioni Uso generico Trattamento superficie (Dettagli) NA

Supporto tecnico