Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SP-4-D |
SP-5-D |
SP-6-D |
SP-8-D |
SP-10-D |
SP-12-D |
SP-16-D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno M (mm) | Corsa L (mm) | Carico min (N) | Carico max (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 1.5 | 4.5 | 16 | ||
8.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 2.3 | 6 | 19.0 | ||
8.95 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 2.5 | 6 | 19.0 | ||
10.41 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 3 | 10 | 39.0 | ||
12.73 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 3 | 10 | 39.0 | ||
15.09 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 4 | 12 | 53.0 | ||
18.78 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 5 | 45 | 100.0 |
Loading...
Materiale punta | Resina acetalica bianca POM | Materiale corpo principale | Acciaio EN 1.0715 Equiv. | Metodo di montaggio | Tipo avvitato |
---|---|---|---|---|---|
Anti-allentamento | NA | Con pressore | Superficie sferica / Con esagono incassato / Corsa corta | Profilo foro per chiave | Esagono |
Trattamento superficie corpo principale | Ossido nero | Trattamento superficie punta | NA | Trattamento termico punta | NA |
Carico min (gamma)(N) | 0.01–50 |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno M(mm)
Corsa L(mm)
Carico min(N)
Carico max(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali