Tubo Toaron G

Tubo Toaron G <PVC>
  • Sconto volumi elevati
Transparent tube with superior chemical resistance.

[Features]
· Has ultra-high elasticity, transparency, and superior cold resistance.
· Has superior chemical resistance, weather resistance, ozone resistance, sulfidation resistance, and superior repeated compressibility characteristics.
· The operating temperature range is -40℃ to +70℃

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02-046-04
02-047-01
02-047-02
02-047-06
02-047-08
02-047-12
02-047-16-[1-29/1]M
02-047-17-[1-29/1]M
02-047-18-[1-29/1]M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Uso servizio taglio Diametro esterno
(Ø)
D.E. [Distinzione] Diametro interno
(Ø)
D.I. [Distinzione] Lunghezza Lunghezza per avvolgimento
(m)
Lunghezza per sacchetto
(m)
Cut Length
(m)

120.11 €

1 7 giorni NA6Fino a 63Fino a 31 rotolo100--

13.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

NA3Fino a 311 o inf.Sacchetto A-10-

16.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

NA4Fino a 42Fino a 2Sacchetto A-10-

25.61 €

1 7 giorni NA7Fino a 74Fino a 4Sacchetto A-10-

36.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

NA9Fino a 95Fino a 5Sacchetto A-10-

34.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

NA10Fino a 107Fino a 7Sacchetto A-10-

-

1 7 giorni --------1 ~ 29

-

1 7 giorni --------1 ~ 29

-

1 7 giorni Disponibile24Fino a 3018Fino a 20Taglio--1 ~ 29

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Materiale Cloruro di vinile Liquido applicabile Acqua / Aria / Sostanze chimiche
Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza al freddo / Resistenza agli agenti atmosferici / Resistenza all'ozono / Resistenza allo zolfo / Resistenza chimica Colore Trasparenza Gamma di temperature di esercizio(°C) -40::70

Supporto tecnico