Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
D2RV |
D2RV-E |
D2RV-G |
D2RV-L13 |
D2RV-L22 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Movimento per commutazione, P.T. (mm) | Attuatore | Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.14 € | 1 | 6 giorni | 1.6 | Pulsante a perno | 0.49 | ||
5.14 € | 1 | 6 giorni | 1.6 | Pulsante a perno | 0.25 | ||
5.14 € | 1 | 6 giorni | 1.6 | Pulsante a perno | 0.98 | ||
5.31 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 4 | Leva con cerniera simulata | 0.25 | ||
6.44 € | 1 | 6 giorni | 1.8 | Leva a cerniera corta con rotella | 0.49 |
Loading...
Profilo rilevatore | Profilo leva (a pressione) | Tensione nominale di esercizio DC(V) | 100 | Profilo leva | Leva con cerniera |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::60 | Struttura di protezione | IEC IP40 | Materiale corpo principale | Resina termoindurita |
Forza richiesta su lato di spinta, O.F.(N) | Fino a 1 | Tipo di contatto | Polo singolo normalmente aperto | Durata meccanica(x10K volte) | 1000 |
Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) | 200 | Corrente nominale(A) | 0.25 | Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) | 10.3 |
Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) | 15.9 | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) | 27.8 | Tipo corrente | DC |
Configura
Stock
Proprietà di base
Attuatore
Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati)(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali