Codice articolo del costruttore: D2S-5
Marca: OMRON
Prezzo: 1.76 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D2S-5
Profilo rilevatore | Con pressore | Tensione nominale di esercizio AC(V) | 250 | Tipo di profilo a pressore | Stantuffo superiore |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -25::85 | Acquisizione dell'approvazione standard | UL / CSA | Struttura di protezione | IEC IP40 |
Materiale corpo principale | Termoplastico | Forza richiesta su lato di spinta, O.F.(N) | ~2 | Movimento per commutazione, P.T.(mm) | 0.7 |
Tipo di contatto | Polo singolo a doppio tiro | Tipi di punto di contatto | Rivetto | Materiale contatto | Lega d'argento |
Durata meccanica(x10K volte) | 3000 | Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) | 400 | Corrente nominale(A) | 5 |
Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) | 6.4 | Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) | 9.7 | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) | 19.8 |
Tipo corrente | AC | Attuatore | Pulsante a perno | Specifiche terminale | Terminale a saldare |
Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati)(N) | 1.47 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali