Interruttori di base estremamente piccoli / Form D2MQ

Interruttori di base estremamente piccoli / Form D2MQ
[Features]
· Thin snap action switch with line 2.7 mm.
· Strict space efficiency is requested and it can be used in the applications wherein high reliability is needed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D2MQ-1
D2MQ-1L
D2MQ-1L-105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo rilevatore Profilo leva Tipo di profilo a pressore Forza richiesta su lato di spinta, O.F.
(N)
Movimento per commutazione, P.T.
(mm)
Corrente nominale
(A)
Attuatore Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati)
(N)

2.04 €

1 6 giorni Con pressore-Stantuffo superiore~20.40.5Pulsante a perno1.18

2.04 €

1 6 giorni Profilo leva (a pressione)Leva con cerniera-Fino a 12.40.5Leva a balestra0.59

2.47 €

1 6 giorni Profilo leva (a pressione)Leva con cerniera-Fino a 12.450mLeva a balestra0.59

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale di esercizio DC(V) 30 Gamma di temperature di esercizio(°C) -15::70 Struttura di protezione IEC IP40
Materiale corpo principale Termoplastico Tipo di contatto Polo singolo a doppio tiro Tipi di punto di contatto Rivetto
Durata meccanica(x10K volte) 3 Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) 60 Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) 2.6
Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) 6.5 Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) 8.1 Tipo corrente DC
Specifiche terminale Terminale indipendente per scheda stampata (tipo dritto)

Supporto tecnico