Interruttori di base ad alta capacitá / Form A

Interruttori di base ad alta capacitá / Form A
[Features]
· High capacity basic switch with current capacity 20A, inrush current 75A.
· External form is same as Z type general-purpose basic switch except position of push button and it has an ability to withstand inrush current of 75A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-20G-B
A-20GD-B
A-20GQ22-B
A-20GQ-B
A-20GV22-B
A-20GV-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo rilevatore Profilo leva Tipo di profilo a pressore Forza richiesta su lato di spinta, O.F.
(N)
Movimento per commutazione, P.T.
(mm)
Attuatore Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati)
(N)

18.72 €

1 7 giorni Con pressore-Stantuffo superiore~71.3Pulsante a perno3.92~6.13

14.08 €

1 9 giorni Con pressore-Stantuffo superiore~71.3Pulsante corto a molla3.92~6.13

33.45 €

1 7 giorni Con pressore-Pressore a rullo~71.3Pulsante a rotella per montaggio su pannello6.18

18.44 €

1 6 giorni Con pressore-Stantuffo superiore~71.3Pulsante montato su pannello3.92~6.13

19.72 €

20 7 giorni Profilo leva (a pressione)Leva con rotella-~26.3Leva a cerniera corta con rotella1.57

18.72 €

20 7 giorni Profilo leva (a pressione)Leva con cerniera-Fino a 115.9Leva a cerniera0.69

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale di esercizio AC(V) 125 / 250 / 500 Tensione nominale di esercizio DC(V) 8 / 14 / 30 / 125 / 250 Gamma di temperature di esercizio(°C) -25::80
Acquisizione dell'approvazione standard UL / CSA Struttura di protezione IP00 Materiale corpo principale Resina termoindurita
Tipo di contatto Polo singolo a doppio tiro Tipi di punto di contatto Rivetto Materiale contatto Lega d'argento
Durata meccanica(x10K volte) 100 Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) 240 Corrente nominale(A) 20
Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) 17.45 Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) 24.2 Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) 49.2
Tipo corrente CA/CC Specifiche terminale Terminale con morsetto a vite (rondella a denti interni)

Supporto tecnico