• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Interruttori con limitazione compatti / D4CC

Interruttori con limitazione compatti / D4CC
Roller lever type with thickness of 16 mm. The cable connection is connector connection type with easy replacement of limit switch.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D4CC-1024
D4CC-3002
D4CC-3024
D4CC-3032
D4CC-4002
D4CC-4032
D4CC-4060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo rilevatore Tipo di profilo a pressore Soffietti Leva a rotella Forza necessario per lato pressione, O.F.
(N)
Movimento per commutazione, P.T.
(mm)
Angolo di commutazione, P.T.
(gradi)
Corsa T.T max
(mm)
Tensione di esercizio nominale
(V)
Profilo esterno corpo principale, altezza H
(mm)
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L
(mm)
Lunghezza leva R
(mm)
Specifiche cavo Dettagli elemento rilevatore Luce display Movimento dopo operazione OT
(mm)
Posizione di funzionamento OP
(mm)
Diametro esterno Tipo rotella

43.79 €

1 6 giorni Tipo di leva a rotella (rotazione)--Standard5.69-10±3-100–125V AC31.56538Modello XS2F-A421-□ 90-F (per CA)Rotella sinterizzata a base di acciaio inox φ17.5 × 7NA--φ17.5×7Rotella sinterizzata a base di acciaio inox

205.33 €

1 7 giorni Con pressore[Pressore a rullo] Pressore a rulloN/A-11.771.8--DC30V o inferiore1675-Modello XS2F-D421-□ 80-F (per CC)Rotella in acciaio inox φ12 × 4.4NA328,5±1φ12×4.4Rotella in acciaio inox

198.10 €

1 7 giorni Tipo di leva a rotella (rotazione)--Standard5.69-10±3-DC30V o inferiore31.56538Modello XS2F-D421-□ 80-F (per CC)Rotella sinterizzata a base di acciaio inox φ17.5 × 7NA--φ17.5×7Rotella sinterizzata a base di acciaio inox

194.13 €

1 7 giorni Con pressore[Pressore a rullo] Guarnizione, pressori a rotelleDisponibile-17.651.8-5DC30V o inferiore1657-Modello XS2F-D421-□ 80-F (per CC)Rotella in acciaio inox φ12 × 4.4NA334,3±1φ12×4.4Rotella in acciaio inox

153.25 €

1 3 giorni Con pressore[Pressore a rullo] Pressore a rulloN/A-11.771.8--DC30V o inferiore1675-Modello XS2F-D421-□ 80-F (per CC)Rotella in acciaio inox φ12 × 4.4Disponibile328,5±1φ12×4.4Rotella in acciaio inox

158.39 €

1 Stesso giorno

Stock

Con pressore[Pressore a rullo] Guarnizione, pressori a rotelleDisponibile-17.651.8-5DC30V o inferiore1657-Modello XS2F-D421-□ 80-F (per CC)Rotella in acciaio inox φ12 × 4.4Disponibile334,3±1φ12×4.4Rotella in acciaio inox

153.25 €

1 Stesso giorno

Stock

Tipo di leva a rotella (rotazione)--[Leva a rotella centrale] Leva a rotella centrale6.67-10±3-DC30V o inferiore16110.7-Modello XS2F-D421-□ 80-F (per CC)Rotella in acciaio inox φ17.5 × 7Disponibile--φ17.5×7Rotella in acciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura corpo principale Misura piccola Ambiente Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::70
Acquisizione dell'approvazione standard UL / CSA Struttura di protezione IP67 Tipo di contatto Polo singolo a doppio tiro
Durata meccanica(x10K volte) 1000 Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) 120 Corrente nominale(A) 1
Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) 40 Specifiche terminale Collegamento con connettori Metodo di montaggio Montaggio superficie anteriore
Direzione di funzionamento A scatto Formato contatto 1c

Supporto tecnico