Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TP70-1A1 |
TP70-1A2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Metodo di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
258.35 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 60 | 252 | Montaggio superficie anteriore | ||
123.43 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 63.2 | 262~367 | Montaggio inferiore (con regolazione altezza) |
Loading...
Misura corpo principale | Standard | Ambiente | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::70 |
---|---|---|---|---|---|
Acquisizione dell'approvazione standard | TUV / UL / GB(CCC) / CQC / CSA | Struttura di protezione | IP65 | Forza necessario per lato pressione, O.F.(N) | 1.5 |
Angolo di commutazione, P.T.(gradi) | 15 | Tipo di contatto | Polo singolo a doppio tiro | Durata meccanica(x10K volte) | 100 |
Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) | 60 | Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) | 61 | Dettagli elemento rilevatore | Asta in plastica |
Luce display | NA | Specifiche terminale | Terminale con morsetto a vite | Tipo dettagli | Interruttore integrato (modello D4N-2187) profilo integrato |
Funzione | Solo interruttore integrato | Formato contatto | 1a1b |
Configura
Stock
Proprietà di base
Metodo di montaggio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali