Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HL-5000 |
HL-5000G |
HL-5030 |
HL-5050 |
HL-5100 |
HL-5200 |
HL-5300 |
HL-5300G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo rilevatore | Tipo di profilo a pressore | Soffietti | Leva a rotella | Tipi di profilo asta | Forza necessario per lato pressione, O.F. (N) | Movimento per commutazione, P.T. (mm) | Angolo di commutazione, P.T. (gradi) | Specifiche terminale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.80 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo di leva a rotella (rotazione) | - | - | Standard | - | 7.35 | - | 20 | Terminale di massa non incluso | ||
91.35 € | 1 | 7 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | - | - | Standard | - | 7.35 | - | 20 | Terminale di massa / posteriore M5 con maschiatura | ||
51.53 € | 1 | 6 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | - | - | Leve a rotelle variabili | - | 7.35 | - | 20 | Terminale di massa non incluso | ||
45.70 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo asta | - | - | - | Aste in metallo variabile | 7.35 | - | 20 | Terminale di massa non incluso | ||
39.88 € | 1 | 6 giorni | Con pressore | [Stantuffo superiore] Guarnizione, pressori | Disponibile | - | - | 8.83 | 1.5 | - | Terminale di massa non incluso | ||
40.42 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Con pressore | [Pressore a rullo] Guarnizione, pressori a rotelle | Disponibile | - | - | 8.83 | 1.5 | - | Terminale di massa non incluso | ||
43.64 € | 1 | 6 giorni | Tipo asta | - | - | - | [Molla + asta in metallo] Molla a spirale | 1.47 | 30 | - | Terminale di massa non incluso | ||
84.18 € | 1 | 7 giorni | Tipo asta | - | - | - | [Molla + asta in metallo] Molla a spirale | 1.47 | 30 | - | Terminale di massa / posteriore M5 con maschiatura |
Loading...
Misura corpo principale | Misura piccola | Ambiente | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::65 |
---|---|---|---|---|---|
Acquisizione dell'approvazione standard | GB(CCC) | Struttura di protezione | IP65 | Tipo di contatto | Doppia interruzione a 2 circuiti |
Durata meccanica(x10K volte) | 1000 | Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) | 120 | Tensione di esercizio nominale(V) | 240–250V AC |
Corrente nominale(A) | 5 | Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) | 34 | Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) | 33 |
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) | 60.6 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo rilevatore
Tipo di profilo a pressore
Soffietti
Leva a rotella
Tipi di profilo asta
Forza necessario per lato pressione, O.F.(N)
Specifiche terminale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali