Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VAL |
VAL02 |
VAL2 |
VAL2-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo rilevatore | Profilo leva | Leva a rotella | Materiale rilevatore | Posizione di funzionamento OP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.54 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | A leva | Balestra/molla | - | Leva in acciaio inox | 14,9±0,5 | ||
2.02 € | 1 | 6 giorni | Leva a rotella | - | Rotella, balestra, molla | Rotella in acciaio inox | 20,5±0,5 | ||
1.81 € | 1 | 6 giorni | Leva a rotella | - | Rotella, balestra, molla | Rotella in resina acetalica | 20,5±0,5 | ||
1.56 € | 1 | 6 giorni | - | - | Rotella, balestra, molla | Rotella in resina acetalica | 20,5±0,5 |
Loading...
Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) | 18.2 | Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) | 5.6 | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) | 27.8 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo rilevatore
Profilo leva
Leva a rotella
Materiale rilevatore
Posizione di funzionamento OP
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali