Ruota girevole Modello con blocco e piastra Piastra: Acciaio inossidabile, Ruote: Nylon

Ruota girevole Modello con blocco e piastra Piastra: Acciaio inossidabile, Ruote: Nylon
  • Sconto volumi elevati
A space saving type caster that fuses the functions of a caster and an adjuster.

[Features]
· Caspad is a "new generation caster" that fuses the functions of a conventional caster and adjuster.
· Employs a simple disassembly structure that is environmentally-friendly and makes effective use of resources.
· The caster part employs a dual wheel structure that achieves stability during traveling, and the adjuster part has a flexible structure to enable installation on slightly sloped surfaces (of approx. 0° to 5°).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CAPS50W
CAPS75W
CNPS50W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Raggio di rotazione E
(mm)
Piede di livellamento

26.13 €

1 9 giorni 6335.01~80.0058.8507030Disponibile

33.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

9280.01~140.00117.6758535Disponibile

18.13 €

1 5 giorni 6335.01~80.0058.8507030NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Materiale bozzello Nylon
Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Con foro di montaggio Foro rotondo
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2(mm) 55 Passo fori di montaggio direzione trasversale P1(mm) 42 Lunghezza piastra L2(mm) 74
Larghezza piastra L1(mm) 61 Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano Colore Bianco

Supporto tecnico