Bullone Modello Bullone con ruota girevole e blocco: ruote in acciaio inossidabile: Elastomero

Bullone Modello Bullone con ruota girevole e blocco: ruote in acciaio inossidabile: Elastomero
A space saving type caster that fuses the functions of a caster and an adjuster.

[Features]
· Compact and free.
· Cumbersome mounting of adjusters can be omitted with caspad.
· Furthermore, at the time of installation, the caster main body is free to swivel, and fixing can be done in any direction.
· Safe.
· Caspad has excellent seismic resistance, is safe, and can secure a high level of installability.
· In addition, seismic resistance and safety can be further improved by using optional parts.
· Ecological.
· Caspad employs a simple disassembly structure and can be easily disassembled.
· Makes effective use of resources and is also convenient.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CABS50UW
CABS75UW
CNBS50UW
CNBS75UW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Diametro vite M1 Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Raggio di rotazione E
(mm)
Piede di livellamento

30.89 €

1 5 giorni 6735.01~80.0058.8M12507030Disponibile

40.59 €

1 8 giorni 9680.01~140.00117.6M16758535Disponibile

23.53 €

1 5 giorni 6735.01~80.0058.8M12507030NA

34.06 €

1 5 giorni 9680.01~140.00117.6M16758535NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Finecorsa NA Materiale bozzello Elastomero
Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano
Colore Bianco

Supporto tecnico