Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CAPS50UW |
CAPS75UW |
CNPS50UW |
CNPS75UW |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Raggio di rotazione E (mm) | Piede di livellamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.96 € | 1 | 10 giorni | 63 | 35.01~80.00 | 58.8 | NA | 50 | 70 | 30 | Disponibile | ||
45.78 € | 1 | 5 giorni | 92 | 80.01~140.00 | 117.6 | NA | 75 | 85 | 35 | Disponibile | ||
24.96 € | 1 | 10 giorni | 63 | 35.01~80.00 | 58.8 | NA | 50 | 70 | 30 | NA | ||
35.42 € | 1 | 6 giorni | 92 | 80.01~140.00 | 117.6 | - | 75 | 85 | 35 | NA |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Elastomero |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2(mm) | 55 |
Passo fori di montaggio direzione trasversale P1(mm) | 42 | Lunghezza piastra L2(mm) | 74 | Larghezza piastra L1(mm) | 61 |
Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano | Colore | Bianco |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Raggio di rotazione E(mm)
Piede di livellamento
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali