• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Inserto di sostituzione Serie Eight Lock (Inserto filettato)

Inserto di sostituzione Serie Eight Lock (Inserto filettato)
Eight lock dedicated sleeve for replacement.

[Features]
· Band position, torque control, and tightening such as that for Takenoko + band tightening is not required.
· Product allows uniform assembly by everybody at the work site.
· The inner surface of the main body is flat and rubber packing is not used, allowing the use of SUS304 for the liquid contact area and resistant fluids for the brass.
· No need to worry about effluent from the packing.
· A Hakko proprietary laminated hose can be used for a wide range of applications

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E-EL-12-SL
E-EL-15-SL
E-EL-19-SL
E-EL-25-SL
E-EL-32-SL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura tubo flessibile applicabile (adatto) diametro interno × diametro esterno
(mm)

4.75 €

1 6 giorni 12×18

5.35 €

1 10 giorni 15×22

5.98 €

1 10 giorni 19×26

6.55 €

1 10 giorni 25×33

6.76 €

1 10 giorni 32×41

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manicotto di ricambio Materiale corpo principale POM

Supporto tecnico