Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SE30 |
SE40 |
SE50 |
SE60 |
SE70 |
SE80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza spirale A (mm) | Estensione effettiva (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
42.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 300 | Circa 1.0 | |
50.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 400 | Circa 1.5 | |
57.44 € | 1 | 5 giorni | 500 | Circa 2.0 | ||
64.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 600 | Circa 2.5 | |
67.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 700 | Circa 3,0 | |
74.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 800 | Circa 3,5 |
Loading...
Uso servizio taglio | NA | Diametro esterno(Ø) | 8 | D.E. [Distinzione] | Fino a 8 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro interno(Ø) | 5 | Materiale | uretano | D.I. [Distinzione] | Fino a 5 |
Liquido applicabile | Aria | Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza alla pressione / Termoresistenza / Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | Colore | Verde |
Numero di fori(Conduttore) | 1 | Materiale, uretano | Poliuretano | Min. raggio di curvatura(mm) | 28 |
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -10::70 | Pressione di rottura(MPa) | 2.6 | Pressione aria di esercizio(MPa) | Fino a 0,7 |
Misura nipplo | Vite femmina G1/4 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza spirale A(mm)
Estensione effettiva(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali