• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Valvola a sfere in ottone Serie RBS Serie per vapore

Valvola a sfere in ottone Serie RBS Serie per vapore
The gland portion provides a double packing, while the conical spring prevents thermal deformation and low surface pressure of the sealing, which can withstand long-term use.

[Features]
· The gland portion provides a double high shaped packing with a sealing effect, while the conical spring prevents thermal deformation and reduced surface pressure of the sealing, which can withstand long-term use.
· The handle can be removed, the set screw can be loosened, and the gland nut can be retightened.
· This is a long net type where heat insulating material is easy to coil.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RBS-77-15RC
RBS-77-20RC
RBS-77-25RC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni L
(mm)
(H)
(mm)

104.82 €

1 9 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)6262

124.37 €

1 9 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)7566

118.20 €

1 9 giorni 1B(25A)1B(25A)8570

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Fluido Vapore
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Profilo leva Con maniglia a leva Rivestimento corpo NA Temperatura di esercizio(°C) -10::200
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1.47 (L1)(L2)(L3)(Ø) 120 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico
Materiale e colore maniglia Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) (Cromatura)

Supporto tecnico