• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Valvola acciaio inox serie BSS modello con maniglia a farfalla

Valvola acciaio inox serie BSS modello con maniglia a farfalla
  • Sconto volumi elevati
The small handle allows for easy installation and operation even in confined spaces dense with pipes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSS-22-08RC
BSS-22-10RC
BSS-22-15RC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni L
(mm)
(H)
(mm)

34.50 €

1 5 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)4030

32.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/8B(10A)3/8B(10A)44.533

36.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/2B(15A)1/2B(15A)54.535

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Fluido Acqua / Aria / Olio / Gas
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Profilo leva Galletto di fissaggio Rivestimento corpo NA Temperatura di esercizio(°C) -20::180
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::3.92 (L1)(L2)(L3)(Ø) 46 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico
Materiale e colore maniglia Zinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.) (Cromatura)

Supporto tecnico