Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Spessore nominale | Misura | Pressione di esercizio massima (MPa) | D.E. tubo applicabile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.36 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 1/8B(6A) | 12 | 10.5 | ||
17.72 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 1/8B(6A) | 12 | 10.5 | ||
24.17 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 1/8B(6A) | 12 | 10.5 | ||
24.37 € | 1 | 20 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 1/8B(6A) | 12 | 10.5 | ||
11.36 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 1/4B(8A) | 12 | 13.8 | ||
17.72 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 1/4B(8A) | 12 | 13.8 | ||
23.61 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 1/4B(8A) | 12 | 13.8 | ||
24.37 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 1/4B(8A) | 12 | 13.8 | ||
11.36 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 3/8B(10A) | 12 | 17.3 | ||
20.12 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 3/8B(10A) | 12 | 17.3 | ||
23.61 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 3/8B(10A) | 12 | 17.3 | ||
24.37 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 3/8B(10A) | 12 | 17.3 | ||
11.58 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 1/2B(15A) | 12 | 21.7 | ||
24.45 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 1/2B(15A) | 12 | 21.7 | ||
30.69 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 1/2B(15A) | 12 | 21.7 | ||
31.95 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 1/2B(15A) | 12 | 21.7 | ||
14.19 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH160 | 1/2B(15A) | 21 | 21.7 | ||
32.59 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH160 | 1/2B(15A) | 21 | 21.7 | ||
52.07 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH160 | 1/2B(15A) | 21 | 21.7 | ||
54.72 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH160 | 1/2B(15A) | 21 | 21.7 | ||
12.87 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 3/4B(20A) | 12 | 27.2 | ||
30.02 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 3/4B(20A) | 12 | 27.2 | ||
41.95 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 3/4B(20A) | 12 | 27.2 | ||
43.99 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 3/4B(20A) | 12 | 27.2 | ||
16.84 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH160 | 3/4B(20A) | 21 | 27.2 | ||
45.04 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH160 | 3/4B(20A) | 21 | 27.2 | ||
74.25 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH160 | 3/4B(20A) | 21 | 27.2 | ||
78.54 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH160 | 3/4B(20A) | 21 | 27.2 | ||
15.55 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 1B(25A) | 12 | 34.0 | ||
40.68 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 1B(25A) | 12 | 34.0 | ||
59.15 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 1B(25A) | 12 | 34.0 | ||
62.45 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 1B(25A) | 12 | 34.0 | ||
23.34 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH160 | 1B(25A) | 21 | 34.0 | ||
71.57 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH160 | 1B(25A) | 21 | 34.0 | ||
124.34 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH160 | 1B(25A) | 21 | 34.0 | ||
22.14 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 1 1/4B(32A) | 12 | 42.7 | ||
63.20 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 1 1/4B(32A) | 12 | 42.7 | ||
82.04 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 1 1/4B(32A) | 12 | 42.7 | ||
87.29 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 1 1/4B(32A) | 12 | 42.7 | ||
27.51 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH160 | 1 1/4B(32A) | 21 | 42.7 | ||
92.33 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH160 | 1 1/4B(32A) | 21 | 42.7 | ||
155.93 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH160 | 1 1/4B(32A) | 21 | 42.7 | ||
165.85 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH160 | 1 1/4B(32A) | 21 | 42.7 | ||
26.74 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 1 1/2B(40A) | 12 | 48.6 | ||
81.33 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 1 1/2B(40A) | 12 | 48.6 | ||
109.44 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 1 1/2B(40A) | 12 | 48.6 | ||
116.43 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 1 1/2B(40A) | 12 | 48.6 | ||
45.78 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH160 | 1 1/2B(40A) | 21 | 48.6 | ||
110.78 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH160 | 1 1/2B(40A) | 21 | 48.6 | ||
256.70 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH160 | 1 1/2B(40A) | 21 | 48.6 | ||
273.21 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH160 | 1 1/2B(40A) | 21 | 48.6 | ||
40.87 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 2B(50A) | 12 | 60.5 | ||
97.30 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 2B(50A) | 12 | 60.5 | ||
180.20 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 2B(50A) | 12 | 60.5 | ||
191.76 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 2B(50A) | 12 | 60.5 | ||
85.29 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH160 | 2B(50A) | 21 | 60.5 | ||
218.78 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH160 | 2B(50A) | 21 | 60.5 | ||
77.78 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 2 1/2B(65A) | 12 | 76.3 | ||
214.48 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 2 1/2B(65A) | 12 | 76.3 | ||
354.71 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 2 1/2B(65A) | 12 | 76.3 |
Loading...
Tipo | Con saldatura a riempimento | Profilo raccordo | Gomito a 90° | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Vapore / Olio |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Spessore nominale
Misura
Pressione di esercizio massima(MPa)
D.E. tubo applicabile(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali