Giunto filettato PT 90° gomito per uso ad alta pressione

Giunto filettato PT 90° gomito per uso ad alta pressione
[Caratteristiche] Mandrino filettato (PT); Materiale: Acciaio inox/EN 1.4301 equiv. (SUS304)/316/316 L/acciaio al carbonio/EN 1.1158 equiv: Acqua/vapore/olio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PT90E-6A
PT90E-6A-SU4
PT90E-6A-SU6
PT90E-6A-SU6L
PT90E-8A
PT90E-8A-SU4
PT90E-8A-SU6
PT90E-8A-SU6L
PT90E-10A
PT90E-10A-SU4
PT90E-10A-SU6
PT90E-10A-SU6L
PT90E-15A
PT90E-15A-SU4
PT90E-15A-SU6
PT90E-15A-SU6L
PT90E-20A
PT90E-20A-SU4
PT90E-20A-SU6
PT90E-20A-SU6L
PT90E-25A
PT90E-25A-SU4
PT90E-25A-SU6
PT90E-25A-SU6L
PT90E-32A
PT90E-32A-SU4
PT90E-32A-SU6
PT90E-32A-SU6L
PT90E-40A
PT90E-40A-SU4
PT90E-40A-SU6
PT90E-40A-SU6L
PT90E-50A
PT90E-50A-SU4
PT90E-50A-SU6
PT90E-50A-SU6L
PT90E-65A
PT90E-65A-SU4
PT90E-80A
PT90E-80A-SU4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Filettatura nominale M1

12.08 €

1 5 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)1/8B(6A)

19.03 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/8B(6A)

25.72 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1/8B(6A)

26.56 €

1 19 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1/8B(6A)

12.08 €

1 5 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)1/4B(8A)

19.03 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/4B(8A)

21.49 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1/4B(8A)

26.56 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1/4B(8A)

6.15 €

1 5 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)3/8B(10A)

22.14 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/8B(10A)

25.71 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)3/8B(10A)

26.56 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)3/8B(10A)

7.33 €

1 5 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)1/2B(15A)

25.97 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)

33.78 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1/2B(15A)

35.12 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1/2B(15A)

13.63 €

1 5 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)3/4B(20A)

34.19 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)

47.35 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)3/4B(20A)

49.55 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)3/4B(20A)

16.64 €

1 5 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)1B(25A)

42.17 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)

65.87 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1B(25A)

69.41 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1B(25A)

22.94 €

1 5 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)1 1/4B(32A)

69.31 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/4B(32A)

99.87 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1 1/4B(32A)

105.98 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1 1/4B(32A)

27.26 €

1 5 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)1 1/2B(40A)

89.98 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/2B(40A)

133.44 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1 1/2B(40A)

141.62 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1 1/2B(40A)

44.72 €

1 5 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)2B(50A)

110.24 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2B(50A)

221.07 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)2B(50A)

234.67 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2B(50A)

93.22 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)2 1/2B(65A)

282.19 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2 1/2B(65A)

104.67 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.)3B(80A)

405.87 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3B(80A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Gomito a 90°
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 12 Liquido applicabile Acqua / Vapore / Olio
Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA
Spessore corpo principale Sch.80

Supporto tecnico