• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Utilizzo alta pressione giunto filettato

Utilizzo alta pressione giunto filettato
[Materiale] Acciaio inox/EN 1.4301 Equiv. (SUS304) (316/316L da ordinare separatamente)/acciaio al carbonio/EN 1.1158 Equiv.,SS, "Fluido utilizzato" acqua/vapore/olio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PT6SA-8A
PT6SA-8A-SU4
PT6SA-10A
PT6SA-10A-SU4
PT6SA-15A
PT6SA-15A-SU4
PT6SA-20A
PT6SA-20A-SU4
PT6SA-25A
PT6SA-25A-SU4
PT6SA-32A
PT6SA-40A
PT6SA-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Filettatura nominale M1

12.40 €

1 5 giorni -1/4B(8A)

25.15 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/4B(8A)

12.40 €

1 5 giorni -3/8B(10A)

25.15 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/8B(10A)

15.70 €

1 5 giorni -1/2B(15A)

31.56 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1/2B(15A)

18.46 €

1 6 giorni -3/4B(20A)

39.25 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3/4B(20A)

28.12 €

1 6 giorni -1B(25A)

55.66 €

1 5 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)

33.69 €

1 6 giorni -1 1/4B(32A)

47.82 €

1 6 giorni -1 1/2B(40A)

64.69 €

1 6 giorni -2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Attacco a presa
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 12 Liquido applicabile Acqua / Vapore / Olio
Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico