Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Misura | D.E. tubo applicabile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.73 € | 1 | 6 giorni | - | 1/4B(8A) | 13.8 | ||
15.42 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/4B(8A) | 13.8 | ||
21.44 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1/4B(8A) | 13.8 | ||
23.45 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1/4B(8A) | 13.8 | ||
4.73 € | 1 | 5 giorni | - | 3/8B(10A) | 17.3 | ||
16.28 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/8B(10A) | 17.3 | ||
22.94 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 3/8B(10A) | 17.3 | ||
25.12 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 3/8B(10A) | 17.3 | ||
12.06 € | 1 | 5 giorni | - | 1/2B(15A) | 21.7 | ||
19.45 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/2B(15A) | 21.7 | ||
29.68 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1/2B(15A) | 21.7 | ||
33.05 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1/2B(15A) | 21.7 | ||
12.70 € | 1 | 5 giorni | - | 3/4B(20A) | 27.2 | ||
23.84 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/4B(20A) | 27.2 | ||
37.74 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 3/4B(20A) | 27.2 | ||
42.00 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 3/4B(20A) | 27.2 | ||
14.83 € | 1 | 6 giorni | - | 1B(25A) | 34.0 | ||
33.18 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1B(25A) | 34.0 | ||
55.68 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1B(25A) | 34.0 | ||
62.71 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1B(25A) | 34.0 | ||
18.44 € | 1 | 6 giorni | - | 1 1/4B(32A) | 42.7 | ||
48.90 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | 42.7 | ||
83.60 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | 42.7 | ||
80.78 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | 42.7 | ||
21.60 € | 1 | 6 giorni | - | 1 1/2B(40A) | 48.6 | ||
62.71 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/2B(40A) | 48.6 | ||
99.06 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1 1/2B(40A) | 48.6 | ||
111.41 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1 1/2B(40A) | 48.6 | ||
29.46 € | 1 | 6 giorni | - | 2B(50A) | 60.5 | ||
87.99 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2B(50A) | 60.5 | ||
144.78 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 2B(50A) | 60.5 | ||
165.84 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 2B(50A) | 60.5 | ||
53.55 € | 1 | 6 giorni | - | 2 1/2B(65A) | 76.3 | ||
142.55 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2 1/2B(65A) | 76.3 | ||
73.76 € | 1 | 6 giorni | - | 3B(80A) | 89.1 | ||
290.40 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3B(80A) | 89.1 |
Loading...
Tipo | Con saldatura a riempimento | Profilo raccordo | Giunto | Tubazioni multipunto - collegamento tubo di diramazione | Inserimento |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Liquido applicabile | Acqua / Vapore / Olio | Pressione di esercizio massima(MPa) | 12 |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Misura
D.E. tubo applicabile(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali